제품 게시
Bathroom sink 4G2080
Gustavsberg
보관됨

Bathroom sink 4G2080

Wheelchair accessible with shallow basin Smooth underside with grip edge and generous legroom Generous surfaces for toiletries
기술 사양
  • 특징 참조4G2080
  • 제품군Care
  • 제품분류Tvättställ
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-10-25
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)550
관련성
  • 주 재료자기
  • 설계국가독일
  • 제조국가헝가리
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • ETIM 코드EC011550
  • ETIM 이름Washbasin
  • UNSPSC 이름Sinks
  • UNSPSC 코드30181504
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015 설명Sink manual water supply sets
  • OmniClass 번호23-19 31 17 11
  • OmniClass 제목Bathroom Units