제품 게시
Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised
Gustavsberg

Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised

Wall hung toilet, raised for elevated seat height. Hygienic Flush for easier cleaning and better hygiene.
사양
  • •Hygienic Flush with open flush rim for easier cleaning •Flushes all the way up to the rim for improved hygiene •Extended model, +60 mm when installed on existing bolts
기술 사양
  • 특징 참조4G95R001
  • 제품군Care
  • 제품분류WC
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-06-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)405
  • 너비(mm)360
  • 깊이(mm)595
관련성
  • 주 재료자기
  • 설계국가독일
  • 제조국가헝가리
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류가구 요소
  • ETIM 코드EC011318
  • ETIM 이름Toilet combination
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
라트비아
리투아니아
스웨덴
아이슬란드
에스토니아
올란드 제도
핀란드