제품 게시
Batroom sink Nautic 5560 - for bolt/bracket mounting 60 cm
Gustavsberg

Batroom sink Nautic 5560 - for bolt/bracket mounting 60 cm

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
사양
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Elliptical sink with generous counter spaces •For bolt or bracket mounting
기술 사양
  • 특징 참조5560
  • 제품군Nautic
  • 제품분류Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-08-23
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)460
관련성
  • 주 재료자기
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가헝가리
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • ETIM 코드EC011550
  • ETIM 이름Washbasin
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015 설명Sink manual water supply sets
  • OmniClass 번호23-19 31 17 11
  • OmniClass 제목Bathroom Units

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
라트비아
리투아니아
스웨덴
아이슬란드
에스토니아
올란드 제도
핀란드