제품 게시
Bathroom sink - Care - 5G7860
Bathroom sink - Care - 5G7860
    Gustavsberg
    보관됨

    Bathroom sink - Care - 5G7860

    Wheelchair accessible with shallow basin Inward-curving front to be able to come close to the washbasin Smooth underside with grip edge and generous legroom
    기술 사양
    • 특징 참조5G7860
    • 제품군Care
    • 제품분류Tvättställ
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-01
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)555
    관련성
    • 주 재료자기
    • 설계국가독일
    • 제조국가헝가리
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 설명Sink manual water supply sets
    • OmniClass 번호23-19 31 17 11
    • OmniClass 제목Bathroom Units

    비슷한 제품