제품 게시
Sink 740 - for bolt mounting 60 cm
Gustavsberg

Sink 740 - for bolt mounting 60 cm

Bathroom sink with shallow basin, wheelchair-accessible. With flat surfaces at rear edge for storage.
사양
  • •Wheelchair-accessible with shallow basin •With flat surfaces at rear edge for storage •Side surfaces usable as armrests
기술 사양
  • 특징 참조GB10740
  • 제품군Care
  • 제품분류Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-08-23
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)600
관련성
  • 주 재료자기
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가헝가리
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • ETIM 코드EC011550
  • ETIM 이름Washbasin
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015 설명Sink manual water supply sets
  • OmniClass 번호23-19 31 17 11
  • OmniClass 제목Bathroom Units