제품 게시
Toilet Nautic 5500
Gustavsberg

Toilet Nautic 5500

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
사양
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
기술 사양
  • 특징 참조GB115500
  • 제품군Nautic
  • 제품분류Toilet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2013-01-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)860
  • 너비(mm)345
  • 깊이(mm)650
관련성
  • 주 재료자기
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가헝가리
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • ETIM 코드EC011318
  • ETIM 이름Toilet combination
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
라트비아
리투아니아
스웨덴
아이슬란드
에스토니아
올란드 제도
핀란드