제품 게시
Free-standing Bathtub Duo - 1680x730
Free-standing Bathtub Duo - 1680x730
    Gustavsberg

    Free-standing Bathtub Duo - 1680x730

    Freestanding bathtub in modern design for two people with double head ends.
    사양
    • •Two sloped head ends, suitable for two people •Premium quality titanium alloy steel •Adjustable feet- the tub is stable even on uneven floors.
    기술 사양
    • 특징 참조GB206368
    • 제품군Bathtub
    • 제품분류Free standing Bathtub
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-08-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1680
    • 너비(mm)730
    • 깊이(mm)420
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    라트비아
    리투아니아
    스웨덴
    아이슬란드
    에스토니아
    올란드 제도
    핀란드