제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
gustavsberg/products/9ae4f10c-2439-422b-b5f1-0fe865c80ba6
홈
카테고리
위생
저장
Vanity unit 80 cm with Counter top
다음에서 사용 가능 미국
Gustavsberg
팔로우
Vanity unit 80 cm with Counter top
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
GB71DCVUD80
제품군
Ducentic
제품분류
Bathroom furniture
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2026-11-10
에디션 넘버
1
높이(mm)
600
너비(mm)
780
깊이(mm)
465
관련성
관련성
주 재료
Chipboard
설계국가
스웨덴
제조국가
체코 공화국
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 저장
IFC 분류
가구
ETIM 코드
EC011382
ETIM 이름
Washbasin lower cupboard
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 설명
Vanity units
OmniClass 번호
23-31 25 13
OmniClass 제목
Bathroom Cabinets
비슷한 제품
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
다운로드
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
다운로드
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
다운로드
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
다운로드
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
다운로드
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
다운로드