제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
gustavsberg/products/601f8755-eea2-4fcd-a441-7d34fad515f3
홈
카테고리
위생
욕조 & 스파
Built in bathtub Duo - 1600X700 - 1220
사용 불가: 미국
Gustavsberg
팔로우
Built in bathtub Duo - 1600X700 - 1220
Duo bathtub for built-in installation, designed as bath for two people.
다운로드
사양
사양
•Two sloped head ends and centred drain, suitable for two people •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
기술 사양
기술 사양
특징 참조
GB2081220
제품군
Built in bath
제품분류
Built in bath
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-01-20
에디션 넘버
1
높이(mm)
1600
너비(mm)
700
깊이(mm)
560
링크
링크
제품 URL
http://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/GB2081220100/1220-built-in-bath-with-hole-for-overflow-with-overflow-hole/
설치 안내
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub.instruction.pdf
안내 영상
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
제품 인증
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
관련성
관련성
주 재료
철
설계국가
스웨덴
제조국가
독일
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕조 & 스파
IFC 분류
가구
ETIM 코드
EC011609
ETIM 이름
Bath
UNSPSC 이름
Bathtubs
UNSPSC 코드
30181501
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 설명
Baths
CSI 마스터 형식 2014 코드
12 44 00
CSI 마스터 형식 2014 제목
Bath Furnishings
OmniClass 번호
23-31 15 00
OmniClass 제목
Bathtubs
지역 가용성
유럽
노르웨이
덴마크
라트비아
리투아니아
스웨덴
아이슬란드
에스토니아
올란드 제도
핀란드
비슷한 제품
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
다운로드
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
다운로드
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
다운로드
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
다운로드
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
다운로드
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
다운로드