제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
gustavsberg/products/08523b13-f25f-41fd-86dd-fb11fc7cdb82
홈
카테고리
위생
욕조 & 스파
Build in bathtub - 1400x700 - 2940
사용 불가: 미국
Gustavsberg
팔로우
Build in bathtub - 1400x700 - 2940
Standard bathtub for built-in installation with overflow hole
다운로드
사양
사양
Made from premium quality titanium alloy steel
Spacious head end for comfortable bathing and foot end made for showering
Foot set and overflow system ordered separately
기술 사양
기술 사양
특징 참조
GB2082940
제품군
Built in bath
제품분류
Built in bath
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2023-12-21
에디션 넘버
1
높이(mm)
1400
너비(mm)
700
깊이(mm)
420
링크
링크
제품 URL
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/gb2082940100/bathtub-2940-built-in-1400x700-with-overflow-hole
설치 안내
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Built_in_bath.instruction.pdf
관련성
관련성
주 재료
철
설계국가
독일
제조국가
독일
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕조 & 스파
ETIM 코드
EC011609
ETIM 이름
Bath
UNSPSC 이름
Bathtubs
UNSPSC 코드
30181501
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 설명
Baths
CSI 마스터 형식 2014 코드
12 44 00
CSI 마스터 형식 2014 제목
Bath Furnishings
OmniClass 번호
23-31 15 00
OmniClass 제목
Bathtubs
지역 가용성
유럽
노르웨이
덴마크
라트비아
리투아니아
스웨덴
아이슬란드
에스토니아
올란드 제도
핀란드
비슷한 제품
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
다운로드
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
다운로드
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
다운로드
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
다운로드
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
다운로드
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
다운로드