제품 게시
Bathtub with full panel  - 1050 x 650
Bathtub with full panel  - 1050 x 650
Bathtub with full panel  - 1050 x 650
Bathtub with full panel  - 1050 x 650
    Gustavsberg

    Bathtub with full panel - 1050 x 650

    Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination
    사양
    • Bathtub with frame 1050 x 650 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
    기술 사양
    • 특징 참조GB2110517410
    • 제품군Hip bath
    • 제품분류Hip bath
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-06-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1050
    • 너비(mm)650
    • 깊이(mm)420
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • ETIM 코드EC011609
    • ETIM 이름Bath
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    라트비아
    리투아니아
    스웨덴
    아이슬란드
    에스토니아
    올란드 제도
    핀란드