제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
gustavsberg/products/0a7e0524-4a19-4bc9-b89b-d4dab14694d8
홈
카테고리
위생
저장
Artic vanity unit
사용 불가: 미국
Gustavsberg
팔로우
Artic vanity unit
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
GB71ACVU12
제품군
Artic
제품분류
Bathroom furniture
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-10-17
에디션 넘버
1
높이(mm)
565
너비(mm)
1200
깊이(mm)
470
관련성
관련성
주 재료
파티클보드
부 재료
도기
설계국가
스웨덴
제조국가
핀란드
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 저장
IFC 분류
가구
ETIM 코드
EC011382
ETIM 이름
Washbasin lower cupboard
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 설명
Vanity units
OmniClass 번호
23-31 25 13
OmniClass 제목
Bathroom Cabinets
지역 가용성
유럽
노르웨이
덴마크
라트비아
리투아니아
스웨덴
아이슬란드
에스토니아
올란드 제도
핀란드
비슷한 제품
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
다운로드
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
다운로드
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
다운로드
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
다운로드
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
다운로드
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
다운로드