제품 게시
Tall cabinet 2 doors + one drawer
Gustavsberg

Tall cabinet 2 doors + one drawer

기술 사양
  • 특징 참조GB71DCTCDD35
  • 제품군Ducentic
  • 제품분류Bathroom furniture
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-11-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)170
  • 너비(mm)350
  • 깊이(mm)350
관련성
  • 주 재료Chipboard
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가체코 공화국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 저장
  • IFC 분류가구
  • ETIM 코드EC010013
  • ETIM 이름Bathroom vanity
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
  • OmniClass 번호23-21 19 15 33 13
  • OmniClass 제목Residential Bathroom Specialty Casework