제품 게시
HAFELE Appliances Refrigerator LIEBHERR-SUIK 1510

HAFELE Appliances Refrigerator LIEBHERR-SUIK 1510

HAFELE Appliances Refrigerator LIEBHERR-SUIK 1510
사양
  • https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/u5QBfcnUw/Document/04_LIEBHERR_Brochure_2020__5_.pdf?v=202012190947
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Appliances_Refrigerator_LIEBHERR-SUIK_1510
  • 제품군Kitchen
  • 제품분류Refrigerator
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-08-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)818
  • 너비(mm)597
  • 깊이(mm)550
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)34.5
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전

지역 가용성

아시아