제품 게시
HAFELE Appliances Wine cabinet LIEBHERR-WKb 4612

HAFELE Appliances Wine cabinet LIEBHERR-WKb 4612

별점 4.8/54.8(21 리뷰)
HAFELE Appliances Wine cabinet LIEBHERR-WKb 4612
사양
  • https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/u5QBfcnUw/Document/04_LIEBHERR_Brochure_2020__5_.pdf?v=202012190947
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Appliances_Wine_cabinet_LIEBHERR-WKb_4612
  • 제품군Kitchen
  • 제품분류Wine Cabinet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-08-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1842
  • 너비(mm)657
  • 깊이(mm)663
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가독일
  • 제조국가말레이시아
  • 순 중량(Kg)86
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전

지역 가용성

아시아