제품 게시
HAFELE Appliances Wine cabinet LIEBHERR-WTes 5872

HAFELE Appliances Wine cabinet LIEBHERR-WTes 5872

별점 4.5/54.5(13 리뷰)
HAFELE Appliances Wine cabinet LIEBHERR-WTes 5872
사양
  • https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/u5QBfcnUw/Document/04_LIEBHERR_Brochure_2020__5_.pdf?v=202012190947
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Appliances_Wine_cabinet_LIEBHERR-WTes_5872
  • 제품군Kitchen
  • 제품분류Wine Cabinet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-08-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1920
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)742
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료금속
  • 설계국가독일
  • 제조국가오스트리아
  • 순 중량(Kg)137
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전

지역 가용성

아시아