제품 게시
HAFELE Built In Hood Maia Plus

HAFELE Built In Hood Maia Plus

별점 4.7/54.7(6 리뷰)
HAFELE_Built-In-Hood_Maia-Plus _495.38.369
사양
  • • Touch control • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 1.5 W • Aluminium grease filter • Aluminium flexible duct Ø150 mm (order seperately see page 121) • Charcoal filter, 2 pcs.
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Built-In-Hood_Maia-Plus
  • 제품군Hood
  • 제품분류Built-In
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)307
  • 너비(mm)520
  • 깊이(mm)296
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • OmniClass 번호23-21 23 23
  • OmniClass 제목Residential Food Cooking Equipment