제품 게시
HAFELE Built In Microwave ETNA Standard

HAFELE Built In Microwave ETNA Standard

HAFELE_Built-In-Microwave_ETNA-Standard _495.10.041
사양
  • • Microwave/grill combination, Capacity 26 liters • 5 Power levels • 8 Auto programs • Defrost by weight or time, multi-stage cooking • Electronic clock, 30 sec plus • Cooking end signal • Permatron protection • Overheat protection • Cavity stainless steel • Electronic child lock • Digital control • Interior light • 1 Wire rack • Supply with power cord
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Built-In-Microwave_ETNA-Standard
  • 제품군Microwave
  • 제품분류Built-In
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)388
  • 너비(mm)595
  • 깊이(mm)400
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료유리
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • OmniClass 번호23-21 23 23
  • OmniClass 제목Residential Food Cooking Equipment