제품 게시
HAFELE Built In Multifunction Oven ETHERNAL Plus

HAFELE Built In Multifunction Oven ETHERNAL Plus

HAFELE_Built-In-Multifunction-Oven_ETHERNAL-Plus_495.05.800
사양
  • • 13 Functions, Capacity: 72 liters • Slider touch control with LED display • Soft-closing and soft-opening door • 3-level glass door • 2-side rack support • Easy cleaning (Enamel) • 2 Internal lights • Electronic child lock • 1 Deep enamelled baking pan • 1 Grill rack
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Built-In-Multifunction-Oven_ETHERNAL-Plus
  • 제품군Oven
  • 제품분류Built-In-Multifunction
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)596
  • 너비(mm)595
  • 깊이(mm)566
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료유리
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • OmniClass 번호23-21 23 23
  • OmniClass 제목Residential Food Cooking Equipment