제품 게시
HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series

HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series

HAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series_495.06.102
사양
  • • 4 Cooking zones Front left Ø165 mm (1,200 W) Rear left and front right Ø200 mm (1,800 W) Rear right Ø165 mm (1,200 W) • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Over-heating protection • Operating time limitation • Residual heat indicator
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series
  • 제품군Hob
  • 제품분류Ceramic
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)55
  • 너비(mm)590
  • 깊이(mm)520
관련성
  • 주 재료유리
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • OmniClass 번호23-21 23 23
  • OmniClass 제목Residential Food Cooking Equipment