제품 게시
HAFELE Chimney Hood Brisa Standard

HAFELE Chimney Hood Brisa Standard

HAFELE_Chimney-Hood_Brisa-Standard _495.38.374
사양
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Aluminium filter, 5 layers, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø150 mm • Charcoal filter, 1 pc.
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Chimney-Hood_Brisa-Standard
  • 제품군Hood
  • 제품분류Chimney
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-27
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)900
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • OmniClass 번호23-21 23 23
  • OmniClass 제목Residential Food Cooking Equipment