제품 게시
HAFELE Commercial Microwave CLASSICO Plus

HAFELE Commercial Microwave CLASSICO Plus

HAFELE_Commercial-Microwave_CLASSICO-Plus_495.06.497
사양
  • • Double function microwave, Capacity: 30 liters • Floor standing • 20 Auto programs • Multi-stage cooking • Defrost by time • 3 Power levels • Digital button control with LCD display • Adjustable cooking time • Double magnetron design • Child safety lock • Cooking end signal • Internal lamp • Ceramic plates without turntable
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Commercial-Microwave_CLASSICO-Plus
  • 제품군Microwave
  • 제품분류Commercial
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)405
  • 너비(mm)490
  • 깊이(mm)637
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료유리
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • OmniClass 번호23-21 23 23
  • OmniClass 제목Residential Food Cooking Equipment