제품 게시
HAFELE Door Hardware Locking and Security Profile Cylinder SA Double 30/30
HAFELE Door Hardware Locking and Security Profile Cylinder SA Double 30/30
HAFELE Door Hardware Locking and Security Profile Cylinder SA Double 30/30
HAFELE Door Hardware Locking and Security Profile Cylinder SA Double 30/30

    HAFELE Door Hardware Locking and Security Profile Cylinder SA Double 30/30

    916.81.461 DOUB. PC SNP30/30MM

    916.81.463 SA DOUB PC BLACK MATT 30/30

    기술 사양
    • 특징 참조Hafele_Door-Hardware_Locking-and-Security_Profile-Cylinder-SA-Double-30-30
    • 제품군Wooden Swing Door
    • 제품분류Hardware for Wooden Swing Door
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-28
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)17
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - Accessories
    • OmniClass 번호23-17 11 11 25
    • OmniClass 제목Door Accessories

    지역 가용성

    아시아