제품 게시
HAFELE Induction Hob Lina 5 Series

HAFELE Induction Hob Lina 5 Series

별점 5.0/55.0(8 리뷰)
HAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series_495.06.109
사양
  • • 3 Cooking zones: Front left: Ø210 mm (2,300/2,600 W) -Powerboost Rear left: Ø160 mm (1,200/1,500 W) -Powerboost Right: Ø320 mm (2,300/3,000 W) -Powerboost • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Automatic pan detection • Operating time limitation, Residual heat indicator
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series
  • 제품군Hob
  • 제품분류Induction
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)60
  • 너비(mm)590
  • 깊이(mm)520
관련성
  • 주 재료유리
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • OmniClass 번호23-21 23 23
  • OmniClass 제목Residential Food Cooking Equipment