제품 게시
HAFELE Induction Hob Lucien 5 Series

HAFELE Induction Hob Lucien 5 Series

HAFELE_Induction-Hob_Lucien-5-Series_495.06.095
사양
  • • 2 Cooking zones: Front Ø160 mm (1,200/1,500 W) -Powerboost Rear Ø180 mm (2,000/2,300 W) -Powerboost • Touch and slide control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Automatic pan detection • Operating time limitation, Residual heat indicator
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Induction-Hob_Lucien-5-Series
  • 제품군Hob
  • 제품분류Induction
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)68.5
  • 너비(mm)290
  • 깊이(mm)520
관련성
  • 주 재료유리
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • OmniClass 번호23-21 23 23
  • OmniClass 제목Residential Food Cooking Equipment