제품 게시
HAFELE Island Hood Viento Plus

HAFELE Island Hood Viento Plus

별점 5.0/55.0(8 리뷰)
HAFELE_Island-Hood_Viento-Plus _495.38.368
사양
  • • Front panel: Black • Touch control • 3 Speed levels • Lighting: LED 4x1.5 W • Baffle filter 3 pcs. • Charcoal filter 2 pc. • Flexible duct Ø150 x2,000 mm
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Island-Hood_Viento-Plus
  • 제품군Hood
  • 제품분류Island
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)60
  • 너비(mm)895
  • 깊이(mm)600
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • OmniClass 번호23-21 23 23
  • OmniClass 제목Residential Food Cooking Equipment