제품 게시
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    별점 4.1/54.1(8 리뷰)
    사양
      • 533.87.362, 533.87.363 
      • Material: Stainless steel black matt
      • Suction power: 1,300 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Baffle filter 2 pcs.
      • Charcoal filter 1 pc.
      • Oil cup with indicator
      • Gesture control
      • Ionizer function
      • Flexible duct Ø150 x2,000 mm
      • Electrical connection rating: 383 W
      • Voltage: 220-240 V, 50 Hz
      • Max. noise level: 73 db(A)
    기술 사양
    • 특징 참조HAFELE_Kitchen_Chimney_Hood_Plus
    • 제품군Kitchen
    • 제품분류Hood
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-12-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)60
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
    • OmniClass 번호23-21 23 43
    • OmniClass 제목Residential Cooking Ventilation Equipment

    지역 가용성

    아시아