제품 게시
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+GASPARO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+GASPARO

사양
    • 534.01.717
    • Material: Black tempered glass
    • 3 Burners: Left 5 kW, Right 5 kW, Middle 2 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners, middle burner with aluminium base
    • Aluminium border
    • Metal pan support
    • Zinc alloy knob
    • Matt enamel drip pan
    • Top Air injection
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-GASPARO
  • 제품군Kitchen
  • 제품분류Hob
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-12-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)80
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)460
관련성
  • 주 재료유리
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • OmniClass 번호23-21 23 23
  • OmniClass 제목Residential Food Cooking Equipment

지역 가용성

아시아