제품 게시
HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

별점 4.3/54.3(7 리뷰)
HAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series_495.38.333
사양
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Metal filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121)
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series
  • 제품군Hood
  • 제품분류Standard
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)135
  • 너비(mm)595
  • 깊이(mm)495
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료유리
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • OmniClass 번호23-21 23 23
  • OmniClass 제목Residential Food Cooking Equipment