제품 게시
HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Hailo Pico-13L
HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Hailo Pico-13L

    HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Hailo Pico-13L

    502.01.713

    502.01.923

    사양
    • -For cabinet width: Min.400mm -Installation: For screw fixing to side panel and cabinet door -Mounting: For left and right hand use
    기술 사양
    • 특징 참조HAFELE_Waste_Bins_Suspending_on_front_panel_Hailo_Pico-13L
    • 제품군Waste Bins
    • 제품분류Suspending on front panel
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-03-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)330
    • 너비(mm)280
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가구
    • OmniClass 번호23-21 17 11
    • OmniClass 제목Interior Waste Bins

    지역 가용성

    아시아