제품 게시
HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Hailo Pico-5L

HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Hailo Pico-5L

502.63.726

사양
  • -For cabinet width: Min.300mm -For internal cabinet depth: Min.192mm -Installation: For screw fixing to side panel and cabinet door -Mounting: For left and right hand use -Dim.(W x D x H): 175x175x310 mm
기술 사양
  • 특징 참조HAFELE_Waste_Bins_Suspending_on_front_panel_Hailo_Pico-5L
  • 제품군Waste Bins
  • 제품분류Suspending on front panel
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-03-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)310
  • 너비(mm)175
  • 깊이(mm)175
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가구
  • OmniClass 번호23-21 17 11
  • OmniClass 제목Interior Waste Bins

지역 가용성

아시아