제품 게시
Kitchen Sinks Hafele Workstation Sink AQUA Aquadominion

Kitchen Sinks Hafele Workstation Sink AQUA Aquadominion

- Sound pads installed at bottom and sides of sink - Under sink coating to prevent moisture and corrosion
기술 사양
  • 특징 참조Kitchen_Sinks_Hafelel_WorkstationSinkAQUAAquadominion
  • 제품군Sink
  • 제품분류Top Mount
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-03-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)230
  • 너비(mm)1000
  • 깊이(mm)510
관련성
  • 주 재료Stainless steel 304
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks

지역 가용성

아시아