제품 게시
Hakron Boutanker-P 8.8

Hakron Boutanker-P 8.8

The Boutanker transport anchorage system for the lifting and transportation of concrete elements. This system consists of a deposit anchor.
기술 사양
  • 특징 참조boutankers-8_8-P
  • 제품군boutankers
  • 제품분류boutankers-P
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-05-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)36
  • 너비(mm)16
  • 깊이(mm)16
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가네덜란드
  • 순 중량(Kg)0.08
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 강화
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_96_71
  • Uniclass 2015 설명Reinforcement
  • CSI 마스터 형식 2014 코드03 21 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Reinforcement Bars
  • OmniClass 번호23-13 31 21 11 21
  • OmniClass 제목Reinforcement Accessories

지역 가용성

유럽