제품 게시
Hakron Comax X stekkenbak

Hakron Comax X stekkenbak

Comax reinforcement casings have the aim of achieving continuous reinforcement in a concrete structure, which consists of 2 parts to implement technical reasons. The product may be used in building constructions with a minimum concrete of strength class 15MPa. For Comax reinforcement tray may not exceed 80% of the strength of the bars will be charged. The used reinforcing steel embedded in the Comax reinforcement casings has a diameter of Ø8, Ø10 and Ø12 mm and is of the kind B500B.
기술 사양
  • 특징 참조comax_stekkenbakken_X
  • 제품군Comax
  • 제품분류X
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-12-05
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가네덜란드
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 강화
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_96_71
  • Uniclass 2015 설명Reinforcement
  • CSI 마스터 형식 2014 코드03 21 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Reinforcement Bars
  • OmniClass 번호23-13 31 21 11 21
  • OmniClass 제목Reinforcement Accessories

지역 가용성

유럽