제품 게시
Hakron Screw sleeve Demax 160

Hakron Screw sleeve Demax 160

The Demax transport anchorage system for the lifting and transportation of concrete elements. This system consists of a deposit anchor
기술 사양
  • 특징 참조demax-160
  • 제품군Demax
  • 제품분류demax-160
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2017-05-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)50
  • 너비(mm)10
  • 깊이(mm)10
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가네덜란드
  • 순 중량(Kg)0.02
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 강화

지역 가용성

유럽
네덜란드
독일
뤽상부르
벨기에
영국