제품 게시
Hakron DFI Element (floor)
Hakron DFI Element (floor)
Hakron DFI Element (floor)

    Hakron DFI Element (floor)

    DFI lost formwork to application of dilatation within junctions. DFI is used in floor dilatations that being made waterproof by adding rubber strip (e.g. Elaflex strip (D).
    기술 사양
    • 특징 참조dfi_element_vloer
    • 제품군DFI
    • 제품분류DFI
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2017-04-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)240
    • 너비(mm)300
    • 깊이(mm)2250
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    • 순 중량(Kg)16.36
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 강화
    • IFC 분류객체
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_96_71
    • Uniclass 2015 설명Reinforcement
    • CSI 마스터 형식 2014 코드03 21 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Reinforcement Bars
    • OmniClass 번호23-13 31 21 11 21
    • OmniClass 제목Reinforcement Accessories

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    독일
    뤽상부르
    벨기에
    영국