제품 게시
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    PVC sill for the purpose of mounting / clamping a lateislab dpc or film to a concrete wall. This profile so it must first be cast into the concrete. Our PVC slabbenfolie 1000 is available with a welded plug profile (IP) for the sill. Size 29 x 20 mm; length 6000 mm.
    기술 사양
    • 특징 참조Instortprofiel_slabben
    • 제품군Collapsing Profile Bibs
    • 제품분류Collapsing Profile Bibs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)29
    • 너비(mm)20
    • 깊이(mm)6000
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    • 순 중량(Kg)0.25
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 강화
    • IFC 분류객체
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_96_71
    • Uniclass 2015 설명Reinforcement
    • CSI 마스터 형식 2014 코드03 21 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Reinforcement Bars
    • OmniClass 번호23-13 31 21 11 21
    • OmniClass 제목Reinforcement Accessories

    지역 가용성

    유럽