제품 게시
Hakron Konnektie-anker SA
Hakron Konnektie-anker SA

    Hakron Konnektie-anker SA

    The Konnektie-anchors are provided with a long sleeve with a large screw-in depth for example lifting concrete elements or assembly of steel parts in concrete.
    기술 사양
    • 특징 참조schroefkoppelingen_sa
    • 제품군Hakron schroefkoppelingen
    • 제품분류SA ankers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1
    • 너비(mm)1
    • 깊이(mm)33
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    • 순 중량(Kg)0.75
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 강화

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    독일
    뤽상부르
    벨기에
    영국