제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
hakron/products/19bc2163-92c6-4571-ac57-3484221f0063
홈
카테고리
건축 자재
강화
Hakron Tap bolt 8.8
사용 불가: 미국
Hakron Nederland B.V.
팔로우
Hakron Tap bolt 8.8
Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
tapbout_8_8
제품군
Studs
제품분류
8.8
유형
조립식 (다중 개체)
게시일
2017-05-10
에디션 넘버
1
높이(mm)
1
너비(mm)
1
깊이(mm)
1
링크
링크
제품 URL
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/metrisch-bevestiging/5430816025-tapbout-m16-x-25-mm-ev-volle-draad
관련성
관련성
주 재료
철
설계국가
네덜란드
제조국가
네덜란드
순 중량(Kg)
0.08
분류
분류
BIMobject 카테고리
건축 자재 - 강화
지역 가용성
유럽
네덜란드
독일
뤽상부르
벨기에
영국
비슷한 제품
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
다운로드
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
다운로드
Weber Saint-Gobain ES
webertherm malla 320
다운로드
nVent
LENTON Interlok No-Thread Grout-Fill Coupler
다운로드
Volteco
Structural Reinforcement for Wooden Slab
다운로드
nVent
LENTON Ultimate Terminators
다운로드