제품 게시
Hakron Voegenband Type AA

Hakron Voegenband Type AA

An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
기술 사양
  • 특징 참조voegenband-AA
  • 제품군Joint Tape
  • 제품분류AF
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-05-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)4
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)22500
관련성
  • 주 재료PVC
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가네덜란드
  • 순 중량(Kg)1.2
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes

지역 가용성

유럽