제품 게시
Hakron Voegenband Type D330
Hakron Voegenband Type D330
Hakron Voegenband Type D330

    Hakron Voegenband Type D330

    An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
    기술 사양
    • 특징 참조voegenband-D330
    • 제품군Joint Tape
    • 제품분류B330
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2017-05-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)330
    • 너비(mm)330
    • 깊이(mm)22500
    관련성
    • 주 재료고무
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    • 순 중량(Kg)2.6
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes

    지역 가용성

    유럽