제품 게시
Hakron Hex nut

Hakron Hex nut

별점 4.7/54.7(12 리뷰)
Hex nuts class according to ISO 8.8 in hot-dip galvanized. In addition to the sizes are also other embodiments rapidly available listed in the table.
사양
  • item number type class norm nut height in mm packaged / st kg / st M511288001 hexagonal nut M12 8 DIN 933 10 200 0.017 M511688001 hexagonal nut M16 8 DIN 933 13 100 0.033 M512088001 hexagonal nut M20 8 DIN 933 16 100 0.064 M512488001 hexagonal nut M24 8 DIN 933 19 50 0.11 M513088001 hexagonal nut M30 8 DIN 933 24 25 0.223
기술 사양
  • 특징 참조zeskantmoeren
  • 제품군Studs
  • 제품분류8.8
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2017-05-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)10
  • 너비(mm)10
  • 깊이(mm)10
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가네덜란드
  • 제조국가네덜란드
  • 순 중량(Kg)0.02
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 강화
  • IFC 분류강화 바
  • OmniClass 번호23-13 31 21 11 21
  • OmniClass 제목Reinforcement Accessories

지역 가용성

유럽
네덜란드
독일
뤽상부르
벨기에
영국