제품 게시
Basic set iBox universal
hansgrohe

Basic set iBox universal

hansgrohe Basic set iBox universal
사양
  • Surfaces: - 01800180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
기술 사양
  • 특징 참조01800180
  • 제품군Concealed Basic set bath/shower mixers
  • 제품분류Hansgrohe
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-01-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)147
  • 너비(mm)147
  • 깊이(mm)110
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)1
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
  • OmniClass 번호23-27 31 29 11
  • OmniClass 제목Manual Mixing Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures