제품 게시
hansgrohe Basic set iBox universal
hansgrohe Basic set iBox universal
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set iBox universal

    hansgrohe Basic set iBox universal
    사양
    • Surfaces: - 01800180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
    기술 사양
    • 특징 참조01800XXX
    • 제품군Concealed Basic set bath/shower mixers
    • 제품분류Hansgrohe
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)147
    • 너비(mm)147
    • 깊이(mm)110
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-27 31 29 11
    • OmniClass 제목Manual Mixing Valves
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures