제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
hansgrohe/products/86da7158-8b27-459c-9336-ac02ee7fd087
홈
카테고리
위생
욕실 설비 시스템
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
다음에서 사용 가능 미국
hansgrohe
팔로우
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 01850181 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread NPT ¾ • connection dimension: G ¾ • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
기술 사양
기술 사양
특징 참조
01850181
제품군
Concealed Basic set bath/shower mixers
제품분류
Hansgrohe
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-11-23
에디션 넘버
1
높이(인치)
4.25
너비(inches)
5.88
깊이(inches)
5.88
링크
링크
제품 URL
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--01850181
관련성
관련성
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Lbs)
1.1
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕실 설비 시스템
IFC 분류
위생 터미널
UNSPSC 이름
Plumbing fixtures
UNSPSC 코드
3018
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20
Uniclass 2015 설명
Sanitary fittings and accessories
CSI 마스터 형식 2014 코드
01 52 19
CSI 마스터 형식 2014 제목
Sanitary Facilities
OmniClass 번호
23-27 31 29 11
OmniClass 제목
Manual Mixing Valves
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
다운로드
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
다운로드
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
다운로드
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
다운로드
hansgrohe
Xelu Q Vanity unit Natural Oak 1180/475 with 2 drawers for washbasin
다운로드
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
다운로드