제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
hansgrohe/products/91459758-8f30-439c-9a0e-7c85061653e4
홈
카테고리
위생
샤워실
hansgrohe Shower arm 23 cm
사용 불가: 미국
hansgrohe
팔로우
hansgrohe Shower arm 23 cm
hansgrohe Shower arm 23 cm
다운로드
사양
사양
Surfaces: - 04186003 Chrome - 04186143 Brushed Bronze - 04186253 Brushed Gold Optic - 04186333 Polished Black Chrome - 04186343 Brushed Black Chrome - 04186623 Oil Rubbed Bronze - 04186673 Matt Black - 04186703 Matt White - 04186823 Brushed Nickel - 04186833 Polished Nickel - 04186923 Rubbed Bronze - 04186933 Polished Brass - 04186953 Brushed Brass Specification: • length: 230 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
기술 사양
기술 사양
특징 참조
04186003
제품군
Shower arms
제품분류
hansgrohe
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-11-23
에디션 넘버
1
높이(인치)
10.75
너비(inches)
2.5
깊이(inches)
9.25
링크
링크
제품 URL
https://www.hansgrohe-usa.com.au/articledetail--04186003
관련성
관련성
주 재료
크롬
부 재료
크롬
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Lbs)
0.4
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 샤워실
IFC 분류
위생 터미널
ETIM 코드
EC010905
ETIM 이름
Shower connecting piece
UNSPSC 이름
Showers
UNSPSC 코드
30181503
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 설명
Shower heads
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 23
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Showers
OmniClass 번호
23-31 17 00
OmniClass 제목
Showers
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
오세아니아
오스트레일리아
비슷한 제품
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
다운로드
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
다운로드
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
다운로드
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
다운로드
hansgrohe
Xelu Q Vanity unit Natural Oak 1180/475 with 2 drawers for washbasin
다운로드
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
다운로드