제품 게시
Talis Single lever kitchen mixer 280 Loop with pull-out spray
hansgrohe

Talis Single lever kitchen mixer 280 Loop with pull-out spray

Talis Single lever kitchen mixer 280, pull-out spray, 2jet
사양
  • Surfaces: - 04703005 Chrome - 04703805 Stainless Steel Optic Specification: • l-spout • swivel range 150° • with telescopic function (330 - 500 mm) • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
기술 사양
  • 특징 참조04703005
  • 제품군Kitchen mixers
  • 제품분류Talis
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-01-15
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)2.8
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EC011431
  • ETIM 이름Kitchen mixing tap
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 설명Sink taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures