제품 게시
Joleena Baseplate 6"
Joleena Baseplate 6"
    hansgrohe

    Joleena Baseplate 6"

    Joleena Baseplate 6"
    사양
    • Surfaces: - 04778000 Chrome - 04778670 Matt Black - 04778820 Brushed Nickel - 04778830 Polished Nickel Specification: • for concealing basin holes • material: metal
    기술 사양
    • 특징 참조04778670
    • 제품군Supplies
    • 제품분류Joleena
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)0.4
    • 너비(inches)6.25
    • 깊이(inches)2.5
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Lbs)0.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 위생
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Kitchen Appliances
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures