제품 게시
Joleena Bath towel rail 18"
Joleena Bath towel rail 18"
    hansgrohe

    Joleena Bath towel rail 18"

    Joleena Bath towel rail 18"
    사양
    • Surfaces: - 04784000 Chrome - 04784670 Matt Black - 04784820 Brushed Nickel - 04784830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • fixed • with mounting material • concealed fastening
    기술 사양
    • 특징 참조04784830
    • 제품군Towel holder
    • 제품분류Joleena
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-11-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)2.2
    • 너비(inches)20.2
    • 깊이(inches)4
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Lbs)0.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010551
    • ETIM 이름Towel holder
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 설명Towel rails
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 25
    • OmniClass 제목Towel Bars
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
    건지
    네팔
    과들루프
    가나
    가이아나
    United States Minor Outlying Islands
    그리스
    대만
    과테말라
    가봉
    베네수엘라
    괌