제품 게시
Locarno Bath spout
Locarno Bath spout
    hansgrohe

    Locarno Bath spout

    Locarno Bath spout
    사양
    • Surfaces: - 04814000 Chrome - 04814140 Brushed Bronze - 04814250 Brushed Gold Optic - 04814670 Matt Black - 04814820 Brushed Nickel - 04814830 Polished Nickel Specification: • projection 176 mm • wall-mounted
    기술 사양
    • 특징 참조04814USA
    • 제품군Bath fillers
    • 제품분류Locarno
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)3.13
    • 너비(inches)3.13
    • 깊이(inches)7.75
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 부 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Lbs)0.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EC011421
    • ETIM 이름Outlet for sanitary taps
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets